HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage
K0038

Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Partie extérieure : profilé d'aluminium.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition :Aluminium : anodisé.
Acier : bruni.
Nota :Le dispositif de serrage prismatique double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Le faible encombrement de ce dispositif permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants. En fonction de la géométrie des pièces, des fraisages spécifiques sont à réaliser sur les mors pour assurer un serrage optimal.Indication de dessin :
1) La plaque de verrouillage sert uniquement pour le fraisage des mors, pas pour le bridage de la pièce à usiner.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0038 Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage 240 kB

Dessins

Mors de serrage avec surépaisseur d‘usinage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1Force
de serrage
kN max.
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0038.04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 Sur demande
K0038.06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 Sur demande
K0038.08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 Sur demande
K0038.12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 Sur demande
K0038.16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33