HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Partie extérieure : profilé d'aluminium.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition :Aluminium : anodisé.
Acier : bruni.
Nota :Le mors de serrage double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Ce dispositif convient en particulier pour les pièces de forme cylindrique ou rectangulaire. Son faible encombrement permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants.Indication de dessin :
La cote B1 max. est la cote de serrage max. à atteindre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0037 Mors de serrage 174 kB

Dessins

Mors de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DLB1
min. - max.
B2HH1Force
de serrage
kN max.
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0037.04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 Sur demande
K0037.06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 Sur demande
K0037.08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 Sur demande
K0037.12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 Sur demande
K0037.16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33