HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Crampon plaqueur combiné à excentrique
K0036

Crampon plaqueur combiné à excentrique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée et plaquée laiton.
Nota :Grâce au crampon plaqueur combiné à came, on peut réaliser des bridages multiples économiques et peu encombrants. En configuration de bridage multiple, la face arrière du corps peut servir de butée.
Le montage se fait de préférence dans une rainure d’une cote B +0,05 mm. La hauteur d’attaque des plaques de bridage peut être modulée par la profondeur de la rainure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0036 Crampon plaqueur combiné à excentrique 323 kB

Dessins

Crampon plaqueur combiné à excentrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(course
de serrage)
SWSW1Force de
serrage
kN
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 Sur demande
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 Sur demande
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33