HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Crampon plaqueur à came
K0035

Crampon plaqueur à came

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma).

Pour réf. K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Force de serrage :K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0035 Crampon plaqueur à came 258 kB

Dessins (aperçu complet)

Crampon plaqueur à came

Crampon plaqueur à came

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur à came

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinitionABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CAOAcc.PrixCommander
K0035.006005Adroite38,52512M6112545422201741103800 Sur demande
K0035.010005Adroite58,54018M1018407463531,52761437200 Sur demande
K0035.006025Agauche38,52512M6112545422201741103800 Sur demande
K0035.010025Agauche58,54018M1018407463531,52761437200 Sur demande

Crampon plaqueur à came

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur à came

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinitionABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CAOAcc.PrixCommander
K0035.006010Bdroite38,52512M6ø824453,522201741103800 Sur demande
K0035.010010Bdroite58,54018M1012,739745,53731,52761437200 Sur demande
K0035.006030Bgauche38,52512M6ø824453,522201741103800 Sur demande
K0035.010030Bgauche58,54018M1012,739745,53731,52761437200 Sur demande

Crampon plaqueur à came

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur à came

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeFinitionABDD1D2
max.
D3
min.
EHH1KLL1L2L3RF
N
CAOAcc.PrixCommander
K0035.006015Cdroite38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 Sur demande
K0035.010015Cdroite58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 Sur demande
K0035.006035Cgauche38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 Sur demande
K0035.010035Cgauche58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 Sur demande

Crampon plaqueur à came

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur à came

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinitionABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CAOAcc.PrixCommander
K0035.006020Ddroite38,52512M61125454,522201741103800 Sur demande
K0035.010020Ddroite58,54018M10184074734,531,52761437200 Sur demande
K0035.006040Dgauche38,52512M61125454,522201741103800 Sur demande
K0035.010040Dgauche58,54018M10184074734,531,52761437200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33