HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition :Bruni. Mors de serrage : cémenté.Nota :Les crampons plaqueurs larges présentent une surface d’appui lisse pour les surfaces usinées et une surface d’appui crénelée pour les surfaces brutes. En plus du serrage, ce dispositif procure un effet de plaquage puissant. On peut monter une vis HC dans le taraudage D3 pour éviter le recul du crampon.Indication de dessin :
1) Plaquette amovible
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0033 Crampon plaqueur large 271 kB

Dessins

Crampon plaqueur large

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABD

D1D2D3D4D5EE1HH1H2KK1LXYZForce de
serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
K0033.006732512,2M67M6166,52,511352412,425,52,527124,5M310000 Sur demande
K0033.0101103918,2M1011M102410,541856382040,543920,58M540000 Sur demande
K0033.0161705826,2M1617M10351772785603060,57613213M8100000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33