HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Crampon plaqueur à excentrique réglable
K0031

Crampon plaqueur à excentrique réglable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps : traité et bruni.
Surface d’appui : rectifiée.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Nota :Deux butées utilisées avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable permettent de constituer un dispositif de bridage sur mesure pour un grand nombre d’applications spécifiques.Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0031 Crampon plaqueur à excentrique réglable 195 kB

Dessins

Crampon plaqueur à excentrique réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceVis de fixation
assortie
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWTrou
oblong
Force de
serrage
kN
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0031.08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37férmé8,928 Sur demande
K0031.12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58férmé17,888 Sur demande
K0031.16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712ouvert26,7135 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33