HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Mini crampon : acier ou laiton.Finition :Acier : trempé.Nota :Construction compacte, encombrement réduit. Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral. Effet de plaquage vers le bas.Indication de dessin :
1) Pièce à usiner
2) Dispositif
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0030 Mini crampon 148 kB

Dessins

Mini crampon

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

Matière
du corps
de base
D

BB1HH1LCourse de
serrage
Force de
serrage
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0030.110arête viveacierM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 Sur demande
K0030.113arête viveacierM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 Sur demande
K0030.119arête viveacierM6 x 1619,057,611,57,2190,61622,5 Sur demande
K0030.210arête arrondieacierM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 Sur demande
K0030.213arête arrondieacierM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 Sur demande
K0030.219arête arrondieacierM6 x 1619,057,611,57,2190,61622,5 Sur demande
K0030.310arête arrondielaitonM2,5 x 89,53,863,69,50,150,90,56 Sur demande
K0030.313arête arrondielaitonM4 x 1212,75,184,8130,41,82,8 Sur demande
K0030.319arête arrondielaitonM6 x 1619,057,611,57,2190,64,25,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33