HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Crampon plaqueur à excentrique
K0029

Crampon plaqueur à excentrique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps : traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Nota :Le crampon plaqueur à excentrique peut être utilisé directement sur la table de la machine ou sur des plaques d'adaptation. L'effet de plaquage permet d’immobiliser la pièce à usiner sur le support. Les plaques de bridage s'adaptent à la position angulaire de la pièce, c'est-à-dire que celle-ci n'a pas besoin d’être orthogonale. La plaque de bridage présente une surface lisse pour les pièces traitées et une surface crénelée pour les pièces brutes.Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0029 Crampon plaqueur à excentrique 202 kB

Dessins

Crampon plaqueur à excentrique

Sélection/filtre d'articles

Référence

B
Largeur rainure
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0029.00sans tasseau et sans vis de fixation18 Sur demande
K0029.141418 Sur demande
K0029.161618 Sur demande
K0029.181818 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33