HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Crampon plaqueur à excentrique avec appui
K0028

Crampon plaqueur à excentrique avec appui

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps : traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Nota :Les crampons plaqueurs à excentrique peuvent être utilisés directement sur la table de la machine. En plus du serrage, ce dispositif assure un effet de plaquage puissant.Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0028 Crampon plaqueur à excentrique avec appui 186 kB

Dessins

Crampon plaqueur à excentrique avec appui

Sélection/filtre d'articles

Référence

B
Largeur rainure
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0028.121212 Sur demande
K0028.141412 Sur demande
K0028.161612 Sur demande
K0028.181812 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33