HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Module excentrique de serrage avec tasseau pour rainure en T
K0027

Module excentrique de serrage avec tasseau pour rainure en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.
Pièce hexagonale en laiton.
Finition :Acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.Nota :L'excentrique de bridage avec tasseau peut être utilisé directement sur la table de la machine ou sur des tables munies de rainures en T. La vis de pression assure la fixation de l'élément dans la rainure en T. Pour éviter la formation d'empreintes au fond de la rainure en T, il est recommandé d'utiliser des cales minces de protection.Sur demande :Vis excentriques de rechange.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0027 Excentriques de bridage hexagonal avec tasseau pour rainure en T 391 kB

Dessins

Module excentrique de serrage avec tasseau pour rainure en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

NHH1H2LSWS1
(course
de serrage)
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0027.08M684,89,64,5231613,4 Sur demande
K0027.10M6104,8144,5231613,4 Sur demande
K0027.12M8124,815,56,5282113,6 Sur demande
K0027.14M10146,4228,530,5211,69 Sur demande
K0027.16M12169,522,5930,525218 Sur demande
K0027.18M12189,528,51034,525218 Sur demande
K0027.20M162012,7321239302,527 Sur demande
K0027.22M162212,738,21444302,527 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33