HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Vis excentrique de bridage avec bague à crans
K0025

Vis excentrique de bridage avec bague à crans

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague à crans en acier de cémentation.
Vis excentrique en acier de traitement.
Finition :Vis de serrage : acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.
Bague à crans : trempée et anodisée.
Nota :La bague à crans convient parfaitement pour le serrage de pièces brutes (pièces moulées ou ébauches forgées).

«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
Sur demande :Vis excentriques de rechange.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0025 Vis excentrique de bridage avec bague à crans 177 kB

Dessins

Vis excentrique de bridage avec bague à crans

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAD

D1LHSWS1
(course
de serrage)
Force de
serrage
kN
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0025.1212,7M1225,422,59,6821888 Sur demande
K0025.1615M1630,126,812,7122,527135 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33