HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Vis excentrique à tête fraisée
K0024

Vis excentrique à tête fraisée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté (56 ±1 HRC) et zingué bleu.
Classe de résistance 8.8.
Nota :Vis excentriques à tête fraisée, stables et compactes, permettant d'effectuer un serrage avec effet de plaquage sur les formes de pièces à usiner les plus variées.Montage :Faire un ou plusieurs trous taraudés à la distance prescrite X ou Z par rapport à la pièce à usiner. Visser la vis excentrique à la hauteur requise et avec la face plate par rapport à la pièce à usiner. Placer la pièce à usiner et serrer la vis excentrique à l'aide du six pans creux. Le serrage est réalisé avec 1/3 de tour environ. Le taraudage doit être lubrifié régulièrement.

La rotation lors du serrage doit toujours être effectuée dans le sens de la butée afin d'empêcher que la pièce à usiner bouge.
Sur demande :Vis excentriques à tête fraisée avec filetage à gauche.Indication de dessin :
1) Serrage des tôles minces
2) Serrage des pièces cylindriques
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0024 Vis excentrique à tête fraisée 194 kB

Dessins

Vis excentrique à tête fraisée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(course
de serrage)
XZForce de
serrage
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 Sur demande
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 Sur demande
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 Sur demande
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 Sur demande
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 Sur demande
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33