HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Élément de bridage à six pans variable
K0023

Élément de bridage à six pans variable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition :Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Nota :Les éléments de bridage à six pans variables permettent de minimiser les coûts des dispositifs de serrage. Sans avoir à déplacer l’alésage, il est désormais possible de moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17 mm, par une simple rotation de l’élément à six pans variable. Les éléments de bridage sont disponibles avec des chants plats pour les surfaces usinées, ou avec des chants crénelés pour les pièces brutes.Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0023 Élément de bridage à six pans variable 164 kB

Dessins

Élément de bridage à six pans variable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition

Entraxe A
pour chant variante n°
DHH1S
(Course de
l'excentrique)
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0023.09Afinition lisse1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 Sur demande
K0023.10Afinition lisse7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 Sur demande
K0023.11Afinition lisse13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 Sur demande
K0023.13Bfinition crénelée1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 Sur demande
K0023.14Bfinition crénelée7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 Sur demande
K0023.15Bfinition crénelée13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33