HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Excentrique de bridage à usiner
K0022

Excentrique de bridage à usiner

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis excentrique, acier allié.
Rondelle de serrage en acier.
Finition :Vis excentrique, bruni.
Rondelle de serrage, bruni.
Nota :Le disque de serrage peut être fraisé aux formes de la pièce pour obtenir un serrage mécanique de précision de pièces cylindriques à contours complexes. La distance A du plat au centre de l’excentrique est identique à celle de l’excentrique K0026 et permet d’interchanger ces deux composants.

«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
«D1 min.» = cote disponible pour le fraisage des contours.
Sur demande :Vis de rechange pour excentrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0022 Excentrique de bridage à usiner 164 kB

Dessins

Excentrique de bridage à usiner

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAD

D1D1
min.
HLSWS1
(course
de serrage)
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 Sur demande
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 Sur demande
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 Sur demande
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33