HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les entretoises servent de réhausse pour les vérins de bridage et leurs douilles de guidage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0018 Entretoise 173 kB

Dessins

Entretoise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L

L1L2SWCouple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0018.08032M8M8243251202229,4 Sur demande
K0018.08040M8M8244059202229,4 Sur demande
K0018.08050M8M8245069202229,4 Sur demande
K0018.08065M8M8246584202229,4 Sur demande
K0018.12050M12M12405080353649 Sur demande
K0018.12065M12M12406595353649 Sur demande
K0018.12080M12M124080110353649 Sur demande
K0018.12100M12M1240100130353649 Sur demande
K0018.12125M12M1240125155353649 Sur demande
K0018.12160M12M1240160190353649 Sur demande
K0018.12200M12M1240200230353649 Sur demande
K0018.16050M16M16505080354678,4 Sur demande
K0018.16065M16M16506595354678,4 Sur demande
K0018.16080M16M165080110354678,4 Sur demande
K0018.16100M16M1650100130354678,4 Sur demande
K0018.16125M16M1650125155354678,4 Sur demande
K0018.16160M16M1660160190355578,4 Sur demande
K0018.16200M16M1660200230355578,4 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33