HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Vérin de bridage à embase
K0015

Vérin de bridage à embase

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vérin de bridage et logement : acier traité.Finition :Bruni.Nota :Les vérins de bridage à embase se vissent directement dans les trous taraudés et ne nécessitent pas de lamage.
Eléments d’adaptation en hauteur assortis : voir entretoise K0018.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0015 Vérin de bridage à embase 197 kB

Dessins

Vérin de bridage à embase

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1H
Plage de serrage
H1H2H3H4H5BCRSWCouple de
serrage
max. Nm
F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K0015.0802022M835 - 45614271910252022207,9 Sur demande
K0015.0802522M835 - 45614271910252522207,3 Sur demande
K0015.0803022M835 - 45614271910253022206,7 Sur demande
K0015.0812022M845 - 551614271910252022207,9 Sur demande
K0015.0812522M845 - 551614271910252522207,3 Sur demande
K0015.0813022M845 - 551614271910253022206,7 Sur demande
K0015.1204032M1250 - 651027111030184040364513,5 Sur demande
K0015.1205032M1250 - 651029111230184050364512,6 Sur demande
K0015.1206032M1250 - 651029111230184060364511,7 Sur demande
K0015.1214032M1265 - 802527111030184040364513,5 Sur demande
K0015.1215032M1265 - 802529111230184050364512,6 Sur demande
K0015.1216032M1265 - 802529111230184060364511,7 Sur demande
K0015.1604036M1650 - 651036151530224040366013,4 Sur demande
K0015.1605036M1650 - 651036151530224050366012,4 Sur demande
K0015.1606036M1650 - 651036151530224060366012 Sur demande
K0015.1614036M1665 - 802536151530224040366013,4 Sur demande
K0015.1615036M1665 - 802536151530224050366012,4 Sur demande
K0015.1616036M1665 - 802536151530224060366012 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33