HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Ensemble de bridage à came double
K0011

Ensemble de bridage à came double

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Levier excentrique : acier de traitement 1.7220.
Bride : acier de traitement 1.1191.
Finition :Bruni.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0011 Ensemble de bridage à came double 248 kB

Dessins

Ensemble de bridage à came double

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLL1L2BSH1
max.
H2DD1

SWCAOAcc.PrixCommander
K0011.08104±2393720122874M82513 Sur demande
K0011.10123±2494625163992M103017 Sur demande
K0011.12146±36158322049120M123019 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33