HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Ensemble de bridage à came simple
K0010

Ensemble de bridage à came simple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Levier excentrique : acier de traitement 1.7220.
Bride : acier de traitement 1.1191.
Finition :Bruni.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0010 Ensemble de bridage à came simple 207 kB

Dessins

Ensemble de bridage à came simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLL1L2L3L4BB1B2SHH1
max.
H2DD1

D2ASWCAOAcc.PrixCommander
K0010.08104±22728282738251216702534M82571413 Sur demande
K0010.10123±234363235413213,520802440M103071617 Sur demande
K0010.12146±343453745434014,5251003148M123071919 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33