HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Levier à serrage rapide simple
K0008

Levier à serrage rapide simple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.7220.
Boule : plastique thermodurcissable.
Finition :Traité et bruni.Nota :Axe d'articulation assorti, voir K0007.
Le levier à came simple est un levier excentrique évoluant suivant une spirale logarithmique.
Ses caractéristiques de serrage restent homogènes sur la totalité de la course de la came.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0008 Levier à serrage rapide simple 220 kB

Dessins

Levier à serrage rapide simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLL1BHH1DD1

RR1CAOAcc.PrixCommander
K0008.08104±214,9928,218,782517,219,2 Sur demande
K0008.10123±218,61234,823,3103021,524 Sur demande
K0008.12146±324,31443,830,312302831,2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33