HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1191.Finition :Bruni.Nota :Appui de bride recommandé : K0305 et K0306.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0001 Bride coulissante 217 kB

Dessins

Bride étagée

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABDHH1LL1L2L3F
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0001.058125,583321481,23,42 Sur demande
K0001.06101671034017101,64,82 Sur demande
K0001.081220912450221228,77 Sur demande
K0001.10162511164,56328162,513,9 Sur demande
K0001.12203214205803520320,2 Sur demande
K0001.142540162561004425427,6 Sur demande
K0001.164250183061607332537,8 Sur demande
K0001.205260223082009240658,8 Sur demande
K0001.05113125,583502381,23,42 Sur demande
K0001.061171671036329101,64,82 Sur demande
K0001.0812120912480371228,77 Sur demande
K0001.101262511164,510046162,513,9 Sur demande
K0001.1213332142051255820320,2 Sur demande
K0001.1414240163061607425427,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33