- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Raccords de tuyaux
- K0472
Bride en croix en plastique
- K0472
Bride en croix en aluminium
- K0472
Bride en croix en inox
- K0472
Bride en croix en aluminium
- K0473
Bride en croix en plastique
- K0473
Bride en croix en aluminium
- K0474
Bride en croix en plastique
- K0474
Bride en croix aluminium
- K0475
Bride d’angle en plastique
- K0475
Bride en T en plastique à articulation sphérique
- K0475
Bride en T en aluminium
- K0475
Bride en T en aluminium à articulation sphérique
- K0475
Bride en T en inox
- K0476
Bride d’angle en plastique
- K0476
Bride en T en aluminium
- K0476
Bride d’angle en aluminium
- K0477
Bride de pied en plastique
- K0477
Bride de pied en plastique à articulation sphérique
- K0477
Bride de pied en aluminium
- K0477
Bride de pied en aluminium à articulation sphérique
- K0477
Bride de pied en inox
- K0478
Bride de pied en plastique
- K0478
Bride de pied en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en plastique
- K0479
Bride d’intersection en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en inox
- K0480
Bride d’intersection en plastique
- K0480
Bride d’intersection en aluminium
- K0481
Bride d’intersection en plastique
- K0483
Bride d’intersection en plastique
- K0483
Bride droite en plastique à articulation sphérique
- K0483
Bride droite en aluminium
- K0483
Bride droite en aluminium à articulation sphérique
- K0483
Bride droite en aluminium à articulation sphérique double
- K0484
Bride à patte plastique avec denture intérieure
- K0484
Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure
- K0485
Bride à patte plastique, denture extérieure
- K0485
Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure
- K0486
Bride à patte plastique, avec denture intérieure
- K0486
Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure
- K0487
Bride à patte plastique, denture intérieure
- K0487
Brides de pied en aluminium, avec denture intérieure
- K0488
Bride articulée sans denture en plastique
- K0488
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0489
Bride articulée sans denture en plastique
- K0489
Bride articulée en plastique à articulation sphérique
- K0489
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0489
Bride articulée en aluminium à articulation sphérique
- K0490
Bride articulée sans denture en plastique
- K0490
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0491
Réducteur carré
- K0492
Réducteur rond
- K0495
Unité linéaire
- K0495
Unités linéaires en Inox
- K0493
Tube carré et rond
- K1966
Tubes ronds en aluminium avec rainure
- K1967
Dispositif anti-rotation en plastique pour bride
- K0494
Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés
- K2028
Embouts de protection en plastique pour tubes ronds
- K2029
Embouts de protection en plastique pour tubes carrés
- K0496
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0496
Bride en croix en Inox pour unité linéaire
- K0497
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0498
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0498
Bride d'intersection en Inox pour unité linéaire
- K0499
Bride de pied aluminium, pour unité linéaire
- K0499
Bride de pied en Inox pour unité linéaire
- Support d’écran
- Connecteur
- Accessoires pour profilés aluminium
- Raccords de tubes Lean Ø30 type I
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0472Bride en croix en aluminium |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Fonte d'aluminium. Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.Finition :Tribofinition. Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | G | H | K | L | P | Q | R | S | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0472.51212 | 12,1 | 12,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 19.02 CHF | | K0472.51414 | 14,1 | 14,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 19.02 CHF | | K0472.51515 | 15,1 | 15,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 19.02 CHF | | K0472.51616 | 16,1 | 16,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 19.02 CHF | | K0472.51818 | 18,1 | 18,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | - | - | 43,5 | 67 | 23 | 23 | 49 | M6x20 | M6x20 | | | 19.02 CHF | | K0472.52014 | 20,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 22.02 CHF | | K0472.52020 | 20,1 | 20,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 22.02 CHF | | K0472.52514 | 25,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 22.02 CHF | | K0472.52525 | 25,1 | 25,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 22.02 CHF | | K0472.53014 | 30,1 | 14,1 | 27 | 40 | 33 | 40 | 26 | 59 | 84 | 21 | 33 | 65 | M8x25 | M6x20 | | | 22.02 CHF | | K0472.53030 | 30,1 | 30,1 | 33 | 40 | 40 | - | - | 73 | 101 | 33 | 33 | 78 | M8x25 | M8x25 | | | 22.02 CHF | | K0472.54020 | 40,17 | 20,1 | 36 | 50 | 40 | 52 | 32 | 60 | 110 | 33 | 40 | 86,5 | M10x30 | M8x25 | | | 34.16 CHF | | K0472.54030 | 40,17 | 30,1 | 45 | 65 | 65 | 65 | 45 | 98 | 137,5 | 44 | 44 | 108,5 | M10x30 | M10x30 | | | 35.34 CHF | | K0472.54040 | 40,17 | 40,17 | 45 | 60 | 60 | - | - | 100 | 137 | 40 | 40 | 111 | M10x30 | M10x30 | | | 34.16 CHF | | K0472.55030 | 50,22 | 30,1 | 45 | 65 | 65 | 65 | 45 | 98 | 137,5 | 44 | 44 | 108,5 | M10x35 | M10x35 | | | 35.34 CHF | | K0472.55050 | 50,2 | 50,2 | 53 | 70 | 70 | - | - | 118 | 154 | 45 | 45 | 128 | M10x35 | M10x35 | | | 35.34 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|