- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0693Vérins de nivellement avec contre-écrou |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.7225 ou
Inox 1.4305.Finition :Version standard galvanisée, passivée bleue. Finition inox naturelNota :Les vérins de nivellement sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Le contre-écrou sert ici à conserver un réglage prédéfini. Autres tailles disponibles sur demande. La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | pour vis | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0693.01004 | acier de traitement | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 58.90 CHF | | K0693.01005 | acier de traitement | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 55.36 CHF | | K0693.01006 | acier de traitement | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 55.36 CHF | | K0693.01406 | acier de traitement | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 60.12 CHF | | K0693.01408 | acier de traitement | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 60.12 CHF | | K0693.01410 | acier de traitement | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 60.12 CHF | | K0693.01810 | acier de traitement | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 64.89 CHF | | K0693.01812 | acier de traitement | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 64.89 CHF | | K0693.01816 | acier de traitement | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 64.89 CHF | | K0693.02316 | acier de traitement | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 76.48 CHF | | K0693.02320 | acier de traitement | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 79.54 CHF | | K0693.02324 | acier de traitement | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 79.54 CHF | | K0693.02920 | acier de traitement | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 153.99 CHF | | K0693.02924 | acier de traitement | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 153.99 CHF | | K0693.02930 | acier de traitement | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 148.11 CHF | | K0693.010041 | acier inoxydable | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 86.90 CHF | | K0693.010051 | acier inoxydable | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 86.90 CHF | | K0693.010061 | acier inoxydable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 86.90 CHF | | K0693.014061 | acier inoxydable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 100.64 CHF | | K0693.014081 | acier inoxydable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 100.64 CHF | | K0693.014101 | acier inoxydable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 100.64 CHF | | K0693.018101 | acier inoxydable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 118.07 CHF | | K0693.018121 | acier inoxydable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 118.07 CHF | | K0693.018161 | acier inoxydable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 118.07 CHF | | K0693.023161 | acier inoxydable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 148.11 CHF | | K0693.023201 | acier inoxydable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 148.11 CHF | | K0693.023241 | acier inoxydable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 148.11 CHF | | K0693.029201 | acier inoxydable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 270.11 CHF | | K0693.029241 | acier inoxydable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 270.11 CHF | | K0693.029301 | acier inoxydable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 270.11 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|