DescriptionMatière :Pièces métalliques inox 1.4401.
Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.
Finition :Inox poli.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Pièces métalliques inox 1.4301.
Caractéristiques :