HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Tampon caoutchouc en inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés, gris
K1320

Tampon caoutchouc en inox de type C cylindrique avec taraudage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Pièces métalliques inox 1.4401.
Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.

Finition :Inox poli.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :

Pièces métalliques inox 1.4301.

Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1320 Tampon caoutchouc en inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés, gris 196 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés, gris

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
Couleur
de composant
DHGTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1320.01001055acier inoxydablegris1010M4410050 5.08 CHF
K1320.01001555acier inoxydablegris1015M445050 5.25 CHF
K1320.01501555acier inoxydablegris1515M44100100 5.48 CHF
K1320.02002055acier inoxydablegris2020M65230276 7.12 CHF
K1320.02002555acier inoxydablegris2025M65120180 7.56 CHF
K1320.02502055acier inoxydablegris2520M65230276 7.38 CHF
K1320.02502555acier inoxydablegris2525M65110165 7.78 CHF
K1320.02503055acier inoxydablegris2530M6580160 8.19 CHF
K1320.03002055acier inoxydablegris3020M87425637 10.51 CHF
K1320.03003055acier inoxydablegris3030M87175350 12.38 CHF
K1320.03004055acier inoxydablegris3040M87133400 14.09 CHF
K1320.04003055acier inoxydablegris4030M875301060 14.90 CHF
K1320.04004055acier inoxydablegris4040M87222666 16.39 CHF
K1320.05003055acier inoxydablegris5030M1086801360 22.28 CHF
K1320.05004055acier inoxydablegris5040M1083331000 26.28 CHF
K1320.05005055acier inoxydablegris5050M108190665 29.87 CHF
K1320.07504055acier inoxydablegris7540M12107502250 51.08 CHF
K1320.07505055acier inoxydablegris7550M12106362225 57.41 CHF