HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort
K1176_FS

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.

Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1176_B Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort 137 kB
 Fiche technique K1176_FS Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort 168 kB

Dessins

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1176.4018010Aressort de fermetureacier-40-180--41,5 28.83 CHF
K1176.4018011Bressort de fermetureacier-4022,718060441,5 31.50 CHF
K1176.14018010Aressort de fermetureacier inoxydable A2-40-180--41,5 40.01 CHF
K1176.14018011Bressort de fermetureacier inoxydable A2-4022,718060441,5 44.21 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33