HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, fermeture à ressort
K1175_FS

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.
Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.

Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1175_B Charnières à Ressort en acier ou Inox 120 mm, Fermeture à ressort 134 kB
 Fiche technique K1175_FS Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, fermeture à ressort 166 kB

Dessins

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1175.4012010Aressort de fermetureacier40-120--41,5 19.67 CHF
K1175.4012011Bressort de fermetureacier4022,712060441,5 23.63 CHF
K1175.14012010Aressort de fermetureacier inoxydable A240-120--41,5 27.03 CHF
K1175.14012011Bressort de fermetureacier inoxydable A24022,712060441,5 30.93 CHF
K1175.24012010Aressort de fermeturealuminium40-120--41,5 26.95 CHF
K1175.24012011Bressort de fermeturealuminium4022,712060441,5 30.62 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33