- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0734_CEmbout à rotule DIN 71802, forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé.Nota :Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0734.0805 | C | filetage à droite | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.02 CHF | | K0734.1006 | C | filetage à droite | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.38 CHF | | K0734.1308 | C | filetage à droite | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.22 CHF | | K0734.1610 | C | filetage à droite | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.81 CHF | | K0734.1612 | C | filetage à droite | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.52 CHF | | K0734.1914 | C | filetage à droite | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.74 CHF | | K0734.1916 | C | filetage à droite | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 14.14 CHF | | K0734.080501 | C | filetage à gauche | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.52 CHF | | K0734.100601 | C | filetage à gauche | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.75 CHF | | K0734.130801 | C | filetage à gauche | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.70 CHF | | K0734.161001 | C | filetage à gauche | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.97 CHF | | K0734.161201 | C | filetage à gauche | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.70 CHF | | K0734.191401 | C | filetage à gauche | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 13.01 CHF | | K0734.191601 | C | filetage à gauche | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 15.62 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|