- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0550_BAimant plat en SmCo forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique SmCo.Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0550.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 3.80 CHF | | K0550.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 11 | | | 4.40 CHF | | K0550.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 20 | | | 6.12 CHF | | K0550.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 40 | | | 7.24 CHF | | K0550.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 9.34 CHF | | K0550.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 7,5 | 90 | | | 14.64 CHF | | K0550.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 150 | | | 22.91 CHF | | K0550.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 8,5 | 220 | | | 32.18 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|