HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton étoile : thermoplastique.
Insert acier.
Rondelle : acier 140 HV.
Vis d'articulation : acier, classe de résistance 8.8.
Axe d'articulation : acier de traitement 1.1181.
Finition :Bouton étoile. Insert acier zingué passivé bleu
Rondelle coloris naturel.
Vis d'articulation brunie.
Axes d'articulation traité, rectifié, naturels.
Nota :Les vis orientables sont livrées non montées.
Les anneaux élastiques adaptés sont joints.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0053 Vis orientable 214 kB

Dessins

Vis orientable

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCAOAcc.PrixCommander
K0053.06050M6614321220101,6221732447 Sur demande
K0053.06075M6614321220101,6221757697 Sur demande
K0053.08050M8818401624131,6302528429 Sur demande
K0053.08075M8818401624131,6302553679 Sur demande
K0053.10075M1010205020311723732496512 Sur demande
K0053.10100M1010205020311723732749012 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33