HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Finition :Bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. Les inserts à picots garantissent des efforts supérieurs à la moyenne pour les applications avec des efforts de coupe élevés. Les picots en carbure sont brasés sur l'insert.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0387_A Insert carré à picots, forme A 136 kB

Dessins

Insert carré à picots, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

ABGPicotsCAOAcc.PrixCommander
K0387.1005A1010M5extra fines Sur demande
K0387.101205A1012M5extra fines Sur demande
K0387.1205A1210M5fines Sur demande
K0387.121205A1212M5fines Sur demande
K0387.1606A1610M6fines Sur demande
K0387.161206A1612M6fines Sur demande
K0387.2005A2010M5fines Sur demande
K0387.201205A2012M5fines Sur demande
K0387.2506A2510M6fines Sur demande
K0387.251206A2512M6fines Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33