HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Formation / Etudes école d'enseignement supérieur dual

retour

Apprentissage :

KIPP EN TOUTE CONFIANCE

Souhaitez-vous donner à votre apprentissage une base solide et sûre ?
Par votre curiosité, vos idées et votre engagement, voulez-vous contribuer à écrire votre avenir et le nôtre ?
Si oui, nous vous offrons de nombreuses opportunités.

Vous apprendrez chez nous ce dont vous aurez besoin plus tard dans votre vie professionnelle.
Lisez toutes les informations sur les pages ci-après concernant les domaines :

Chat WhatsApp apprentis

• À quels métiers et diplômes forme KIPP ?

• Comment se déroule un apprentissage chez KIPP ?

• À quoi devez-vous faire attention dans votre candidature ?

• Qu'attend KIPP de ses apprentis et stagiaires ?

Vous trouverez les réponses à ces questions et à bien d'autres concernant votre orientation, votre formation et vos études tout de suite via WhatsApp. Où que vous soyez, en déplacement ou chez vous. Vous pouvez nous joindre très facilement en nous envoyant un message WhatsApp. Nous répondons à toutes vos questions du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h. Les messages qui nous parviennent le week-end ou les jours fériés sont traités le jour ouvrable suivant.

Fonctionnement du chat WhatsApp apprentis

• Ajoutez notre numéro de téléphone +49 0151 12389552 à un nouveau contact dans le répertoire de votre smartphone

• Actualisez la liste des contacts WhatsApp et retrouvez, au bout de quelques secondes, HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG dans vos contacts WhatsApp

• Vous pouvez désormais entamer un chat avec nous et nous envoyer votre message

L'utilisation de ce service est bien entendu gratuite. Cependant, l'utilisation de l'Internet mobile peut entraîner des coûts supplémentaires qui varient selon l'opérateur. Votre opérateur mobile peut vous fournir les renseignements nécessaires.
Veuillez noter
Nous proposons uniquement la fonction chat dans WhatsApp. Il n'est pas possible de nous contacter par les moyens suivants :

• Vidéos

• Photos

• Documents

• Appels vocaux WhatsApp

• Appels vidéo WhatsApp

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier électronique à l'adresse personal@kipp.com ou par voie postale.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33