HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Système de serrage 5 axes KIPP pour pièces de 40 tonnes

retour
  • Système de serrage 5 axes KIPP pour pièces de 40 tonnes – une stabilité et une fiabilité élevées

Système de serrage 5 axes KIPP pour pièces de 40 tonnes

HEINRICH KIPP WERK présente son système de serrage modulaire 5 axes en taille Ø138 au salon MOULDING EXPO. Il a déjà fait ses preuves lors d'une utilisation avec des pièces lourdes – avec une stabilité et une fiabilité élevées.

Système de bridage 5 axes module 138
Module de base 5 axes UNI lock, pas de 138 mm
Plaque de base pour module de base 5 axes UNI lock à pas de 138 mm
Il y a un an, HEINRICH KIPP WERK présentait son nouveau
système de serrage modulaire 5 axes pour le serrage de pièces dont la taille dépasse 1 m.
Au printemps 2019, à l'occasion du salon MOULDING EXPO, l'équipe de techniciens KIPP peut témoigner de l'utilisation concluante du système dans des conditions extrêmes. Le serrage d'une pièce ayant un poids de 40 t.
La difficulté pour le client résidait dans le serrage d'une famille d'outils pour les machines de moulage par injection – à savoir vertical pour l'usinage complet sur 5 faces. Les pièces les plus petites avaient des dimensions de 2 m x 2 m x 0,8 m avec un poids de 15 t ou plus. Les plus grandes faisaient 4 m x 4 m x 1,1 m avec un poids pouvant atteindre 40 t.

C'est le système de serrage modulaire 5 axes KIPP en taille Ø138 qui est destiné à ce type d'utilisation. Après installation du système de serrage, les temps d'équipement ont été optimisés de plus de 300 %. Jusqu'à présent, le client y consacrait 90 minutes, maintenant c'est 20 minutes au plus. Une pression d'appui de 10 t par module est exercée. Quatre modules de base de taille Ø138 sont systématiquement utilisés en même temps. L'installation s'effectue grâce à une aide au centrage sur le module de base pour un placement plus facile de la pièce par la grue.

Le système de serrage modulaire 138 est compatible avec les tailles existantes (50 mm et 80 mm) et universel. La version XXL rend possible la fixation jusqu'au filetage M 60.

Vers les produits:

K1423 Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock, pas de 138 mm
K1422 Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock, pas de 138 mm
Tenon de serrage UNI lock à pas de 138 mm

Vous souhaitez en savoir plus sur notre système de serrage modulaire 5 axes ? Contactez nos experts :

spanntechnik@kipp.com

KIPP présente ces produits au salon MOULDING EXPO à Stuttgart en mai 2019 – HALL 3 | STAND 3A13.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33