HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

La protection de poignée de porte KIPP

retour
L'ouverture des portes en période de coronavirus

La protection de poignée de porte KIPP

On ne sait toujours pas combien de temps les coronavirus peuvent survivre sur les poignées et les garnitures de porte. Cependant, à l'heure actuelle, mieux vaut prévenir que guérir.

Et n'est-il pas inconfortable d'essayer d'actionner une poignée de porte avec son coude ?

Afin de remédier à ce problème et de minimiser le risque d'infection, KIPP a développé une protection de poignée ergonomique pour l'avant-bras en différentes versions. Celle-ci peut être fixée de manière flexible et facile à toute poignée de porte.

La protection de poignée de porte KIPP est disponible gratuitement en téléchargement CAO sur notre site Web (fichier STL ou STEP).

Ainsi, toute personne possédant une imprimante 3D ou connaissant quelqu'un qui utilise l'impression 3D peut fabriquer sa propre coque de poignée.

Autre produit intéressant : notre PROTECTION HYGIÉNIQUE KIPP. Celle-ci offre une protection contre la toux et les éternuements, mais aussi contre les postillons. Elle est utilisée dans le secteur médical, notamment dans les cabinets médicaux et les pharmacies, ainsi que dans les magasins de bricolage, les boutiques ou les zones d'accueil. La PROTECTION HYGIÉNIQUE KIPP est disponible en ligne et peut être livrée immédiatement.

La coque est simplement fixée à la poignée de porte à l'aide de serre-câbles et peut être facilement retirée.
La protection de poignée de porte KIPP facilite l'ouverture des portes.
La coque de poignée peut être abaissée avec le coude.
La protection de poignée de porte est disponible en différentes versions.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33