HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

KIPP lance des poussoirs à ressort avec doigt d'appui plat sur le marché

retour
  • KIPP lance des poussoirs à ressort avec doigt d'appui plat sur le marché

Bloquer en toute sécurité, fixer de façon précise, positionner avec exactitude

KIPP lance des poussoirs à ressort avec doigt d'appui plat sur le marché
L'évolution au service du client : Les poussoirs à ressort avec doigt d'appui plat ont fait leur entrée dans le catalogue de la société HEINRICH KIPP WERK pour répondre aux nombreuses demandes. Ils sont disponibles dans une variété de versions unique sur le marché : au total, KIPP propose quelque 50 modèles en acier, Inox et polyoxyméthylène (POM), équipés en option du frein-filet LONG-LOK.

Contrairement aux modèles disponibles jusqu'ici, ces poussoirs à ressort sont principalement utilisés comme extracteurs et comme butées à ressort dans la fabrication d'outils. Point important : dans ces versions avec doigt d'appui plat, ce dernier peut être actionné uniquement en position axiale. Pour un actionnement radial ou latéral, KIPP propose une multitude d'autres poussoirs à ressort.

Avec plus de 800 modèles standard actuellement disponibles, la société HEINRICH KIPP WERK propose des poussoirs à ressort pour toutes les applications courantes. Ces derniers sont non seulement disponibles en acier, mais également dans une version anti-corrosion en Inox et plastique – pour une utilisation avec des substances chimiques, par exemple – ainsi que dans des variantes mixtes. Grâce aux multiples possibilités d'association des douilles, billes et ressorts, à chaque application son poussoir à ressort parfaitement adapté. Grâce aux freins-filets LONG-LOK intégrés, les poussoirs à ressort peuvent résister à des chocs, des coups et des vibrations importants.

Les poussoirs à ressort sont principalement utilisés pour le maintien et le retrait, l'éjection et comme butées à ressort. Ces composants polyvalents permettent de :

  • fixer des composants devant être souvent remplacés
  • maintenir des distances précises pour les butées
  • maintenir et retirer ainsi qu'éjecter facilement dans la construction de gabarits et de dispositifs

Les pièces à mobilité linéaire ou radiale sont bloquées de manière fiable dans des positions prédéterminées à l'aide de verrous à billes, tandis que les éléments alignés dans les douilles et les paliers sont centrés avec précision.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33