HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage

retour
  • Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage
  • Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage
  • Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage
  • Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage
Une gamme structurée

Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage

Le nouveau catalogue KIPP TECHNIQUE DE SERRAGE a été publié à l'occasion du salon METAV 2018. Il compte 460 pages, contient plus de 2 800 composants de serrage et a été complètement restructuré.
La société HEINRICH KIPP WERK a repensé sa gamme de technique de serrage. Elle compte 2 800 composants de serrage de pièces et est désormais divisée en 19 groupes produits. Pour des raisons de lisibilité, ces groupes sont eux-mêmes répartis en 4 catégories. Le but étant de permettre une recherche intuitive. Ainsi, le lecteur trouve très rapidement ce qu'il cherche pour son utilisation – les produits, les prix et les dimensions. Un peu comme dans notre boutique en ligne.
Les systèmes sont conçus de façon modulaire et sont compatibles entre eux. Ceci garantit une optimisation maximale des temps d'équipement des machines d'usinage. 95 % des composants standard sont disponibles en stock et peuvent donc être livrés rapidement.
En raison de l'intégration de nombreuses nouveautés, le catalogue Technique de serrage est passé de plus de 100 pages à 460 pages. On trouve des améliorations et des nouveautés dans chaque groupe produit.

Outre le « BALL lock » mécanique existant, nous proposons également un système de positionnement et de serrage pneumatique.

Parmi les nouveautés, une pyramide en fonte minérale pour plusieurs opérations de serrage dans des espaces réduits – la base idéale pour l'usinage à 5 axes.

Les nouveaux étaux de bridage de formes mécaniques (ronds et carrés) permettent le serrage sécurisé de pièces de forme libre.

Une nouvelle catégorie comprend des étaux auto-centrants avec interface à point zéro et possibilité d'automatisation.

Le système stabilisateur de pièce garantit une réduction significative des vibrations sur la pièce.

Vers la boutique en ligne

Selon Marc Geiser, responsable de l'équipe Technique de serrage chez HEINRICH KIPP WERK, « la nouvelle structure du catalogue ainsi que l'élargissement de la gamme ont été mûrement réfléchis. Les clients ont à leur disposition une gamme de composants diversifiée pour le serrage universel de pièces. En outre, les systèmes sont compatibles entre eux – ceci est permis par le système de serrage à point zéro. Tous les autres composants sont clairement identifiables par l'interface à boulon de serrage unique. On peut ainsi changer d'outil en quelques secondes à peine. Les systèmes de serrage hautement flexibles KIPP vous garantissent des temps d'équipement minimaux et vous permettent de relever les défis liés à la technique de serrage. »

Demandez ici notre nouveau catalogue KIPP Technique de serrage,

ou feuilletez-le en ligne et commandez d'un simple clic dans notre boutique en ligne.