HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

KIPP présente son nouveau catalogue au salon automatica 2018

retour

KIPP présente son nouveau catalogue au salon automatica 2018

HEINRICH KIPP WERK expose au salon automatica de Munich qui se tient du 19 au 22 juin.
La société profite de cet évènement pour présenter de nombreuses nouveautés à un public de professionnels.
Celles-ci sont à retrouver non seulement sur le salon, mais aussi en grande partie dans le nouveau catalogue
ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS.

HEINRICH KIPP WERK présente au salon automatica 2018 sa large gamme de produits en Inox. Cette dernière inclut également la nouvelle gamme de produits NOVOnox hygienic. Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses nouveautés telles que des leviers à serrage rapide, des boutons étoile, des pieds réglables, ou encore des charnières mates ou polies.

Poignée en T en Inox

Une attention particulière est accordée à la poignée en T ergonomique en Inox, qui se distingue par son nouveau design et sa prise en main facilitée.

Cette poignée de commande classique est disponible en trois tailles différentes avec des taraudages compris entre M6 et M12, ainsi qu'une surface électropolie ou grenaillée.

NOUVEAU : Catalogue ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS
L'équipe KIPP a également pensé au nouveau catalogue ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS qui offre, sur 1 350 pages, une vue d'ensemble de plus de 28 000 produits, parmi lesquels 3 500 nouveautés.

HEINRICH KIPP WERK expose dans le hall A5, sur le stand 408. KIPP se réjouit d'accueillir les visiteurs intéressés et les invite à déguster un cappuccino dans son propre CAFÉ Lounge.

Demandez ici votre billet d'entrée gratuit :

info@kipp.com

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33