HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

KIPP figure parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie PME en 2019

retour
  • KIPP figure parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie PME en 2019

Notre entreprise de nouveau distinguée

KIPP figure parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie PME en 2019

La société HEINRICH KIPP WERK se réjouit du prix du
meilleur employeur dans la catégorie PME en 2019 qui lui a été décerné par FOCUS-Business. Notre entreprise familiale s'impose pour la deuxième année de suite.
FOCUS-Business récompense chaque année les meilleurs employeurs dans la catégorie des PME de 11 à 500 salariés actives en Allemagne, Autriche et Suisse. Le classement est établi à partir des notes figurant en avril 2018 sur kununu, le plus grand site d'évaluation des employeurs en Europe.
Pour figurer dans le classement, les entreprises doivent obtenir une note globale d'au moins 3,5 étoiles (sur une échelle de 1 à 5) basée sur 10 votes minimum. Le résultat est calculé à partir de 13 critères différents portant sur les facteurs bien-être et carrière dans l'entreprise. L'évaluation est anonyme.
HEINRICH KIPP WERK figure de nouveau en très bonne place dans le secteur de la construction mécanique et d'équipements. Ses employés ont été particulièrement séduits par les conditions de travail modernes, les tâches variées, la très bonne ambiance de travail, le fort esprit d'équipe et l'image positive de l'entreprise.
« Parallèlement à ce sondage, nous réalisons régulièrement des enquêtes auprès de nos employés et discutons des résultats dans le cadre d'ateliers. La satisfaction de nos employés est notre priorité absolue. Ils sont la clé du succès de notre entreprise. Notre objectif est donc d'être un employeur attractif et de nous développer en permanence », explique Nicolas Kipp, le directeur général.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33