|
Polyamid (PA 6.6) Polyamid mit 50% Glasfaser (PA 6.6 GF 50)
Kurzbezeichnung |
PA 6.6 |
PA 6.6 GF 50 |
Benennung |
Polyamid (Polykondensat) |
Polyamid mit 50% Glasfaser |
Mechanische Eigenschaften |
|
|
Probekörperzustand |
trocken/feucht |
trocken/feucht |
Zugfestigkeit [Mpa] |
k.A. |
230/180 |
E-Modul (Zug) [Mpa] |
3100/1100 |
16000/12500 |
Kugeldruckhärte [Mpa] |
160/100 |
300/260 |
Physikalische Eigenschaften |
|
|
Dichte [g/cm³] |
1,14 |
1,55 |
Schmelztemperatur [°C] |
260 |
260 |
Gebrauchstemperaturen |
|
|
Max. Temp. kurzzeitig [°C] |
200 |
240 |
Max. Temp. dauernd [°C] |
100 |
130 |
Min. Anwendungstemp. [°C] |
-40 |
-40 |
Sonstige Eigenschaften |
|
|
Brennverhalten nach UL 94 |
V-2 |
HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] |
2,8 |
1,2 |
Chemische Beständigkeit |
|
|
mineralische Fette, Öle |
+ |
+ |
Benzin |
+ |
+ |
Säuren schwach/stark |
o/- |
o/- |
Laugen schwach/stark |
+/o |
o/- |
Perchlorethylen |
+ |
+ |
Trichlorethylen |
+ |
+ |
Aceton |
+ |
+ |
Alkohole |
+ |
+ |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) |
o |
o |
Witterung/UV-Strahlung |
o |
o |
|
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|