Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Polyvinylchlorid

zurück

Polyvinylchlorid (PVC)

Kurzbezeichnung PVC
Benennung Polyvinylchlorid
Mechanische Eigenschaften  
  Probekörperzustand standard
  Zugfestigkeit [Mpa] k.A.
  E-Modul (Zug) [Mpa] 3000
  Kugeldruckhärte [Mpa] 130
Physikalische Eigenschaften  
  Dichte [g/cm³] 1,38
  Schmelztemperatur [°C] 80
Gebrauchstemperaturen  
  Max. Temp. kurzzeitig [°C] 70
  Max. Temp. dauernd [°C] 60
  Min. Anwendungstemp. [°C] -30
Sonstige Eigenschaften  
  Brennverhalten nach UL 94 V-0
  Wasseraufnahme
  (Normalklima) [%]
0,4
Chemische Beständigkeit  
  mineralische Fette, Öle +
  Benzin +
  Säuren schwach/stark +/-
  Laugen schwach/stark +/+
  Perchlorethylen +
  Trichlorethylen -
  Aceton -
  Alkohole +
  Hydrolysebeständigkeit
  (heißes Wasser)
+
  Witterung/UV-Strahlung o
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.

Zurück zur Übersicht