|
Polyamid (PA 6) Polyamid mit 30% Glasfaser (PA 6 GF 30) Polyamid mit 30% Glaskugeln (PA 6 GB 30)
Kurzbezeichnung |
PA 6 |
PA 6 GF 30 |
PA 6 GB 30 |
Benennung |
Polyamid (Polymerisat) |
Polyamid mit 30% Glasfaser |
Polyamid mit 30% Glaskugeln |
Mechanische Eigenschaften |
|
|
|
Probekörperzustand |
trocken/feucht |
trocken/feucht |
trocken/feucht |
Zugfestigkeit [Mpa] |
k.A. |
175/110 |
80/55 |
E-Modul (Zug) [Mpa] |
3000/1000 |
9000/6000 |
5700/3400 |
Kugeldruckhärte [Mpa] |
150/70 |
220/150 |
180/105 |
Physikalische Eigenschaften |
|
|
|
Dichte [g/cm³] |
1,14 |
1,36 |
1,36 |
Schmelztemperatur [°C] |
220 |
220 |
220 |
Gebrauchstemperaturen |
|
|
|
Max. Temp. kurzzeitig [°C] |
180 |
200 |
200 |
Max. Temp. dauernd [°C] |
90 |
130 |
90 |
Min. Anwendungstemp. [°C] |
-40 |
-40 |
-40 |
Sonstige Eigenschaften |
|
|
|
Brennverhalten nach UL 94 |
HB |
HB |
HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] |
3 |
2,1 |
2,1 |
Chemische Beständigkeit |
|
|
|
mineralische Fette, Öle |
+ |
+ |
+ |
Benzin |
+ |
+ |
+ |
Säuren schwach/stark |
o/- |
o/- |
o/- |
Laugen schwach/stark |
+/o |
o/- |
+/o |
Perchlorethylen |
+ |
+ |
+ |
Trichlorethylen |
+ |
+ |
+ |
Aceton |
+ |
+ |
+ |
Alkohole |
+ |
+ |
+ |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) |
o |
o |
o |
Witterung/UV-Strahlung |
o |
o |
o |
|
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|