|
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer
|
zurück |
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer (ABS)
Kurzbezeichnung |
ABS |
Benennung |
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer |
Mechanische Eigenschaften |
|
Probekörperzustand |
standard |
Zugfestigkeit [Mpa] |
k.A. |
E-Modul (Zug) [Mpa] |
2300 |
Kugeldruckhärte [Mpa] |
90 |
Physikalische Eigenschaften |
|
Dichte [g/cm³] |
1,04 |
Schmelztemperatur [°C] |
110 |
Gebrauchstemperaturen |
|
Max. Temp. kurzzeitig [°C] |
100 |
Max. Temp. dauernd [°C] |
95 |
Min. Anwendungstemp. [°C] |
-30 |
Sonstige Eigenschaften |
|
Brennverhalten nach UL 94 |
HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] |
0,22 |
Chemische Beständigkeit |
|
mineralische Fette, Öle |
+ |
Benzin |
+ |
Säuren schwach/stark |
+/- |
Laugen schwach/stark |
+/+ |
Perchlorethylen |
o |
Trichlorethylen |
- |
Aceton |
o |
Alkohole |
o |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) |
+ |
Witterung/UV-Strahlung |
o |
|
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|