|
Kurzbezeichnung |
TPU (auch TPE-U) |
Handelsnamen |
Elastollan® (Bayer) |
Chemische Bezeichnung |
Urethan-TPE |
Mechanische Eigenschaften |
|
Härtebereich [shore A/D] |
60A - 80D |
Verschleißfestigkeit |
sehr gut |
Zugfestigkeit [Mpa] |
|
Physikalische Eigenschaften |
|
Dichte [g/cm³] |
1,1 - 1,4 |
Gebrauchstemperaturen |
|
Temperaturbereich kurzfristig [°C] |
-50 - 120 |
Temperaturbereich dauernd [°C] |
-40 - 90 |
Sonstige Eigenschaften |
|
Brennverhalten nach UL 94 |
HB |
Chemische Beständigkeit |
|
mineralische Fette, Öle |
+ |
Benzin |
- |
Säuren schwach/stark |
o/- |
Laugen schwach/stark |
+/o |
Perchlorethylen |
- |
Trichlorethylen |
- |
Aceton |
- |
Alkohole |
o |
Bremsflüssigkeit |
- (wird aufgelöst) |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) |
- |
Witterung/UV-Strahlung |
o |
|
+ beständig / o bedingt beständig / - unbeständig |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|