Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

1.0503 / 1.0503.07 Vergütungsstahl

zurück

1.0503 / 1.0503.07 Vergütungsstahl

Werkstoff-Nr. 1.0503 / 1.0503.07
US-Standard (AISI) 1045, 1043 / --
Kurzbezeichnung C45 / C45 K
ältere Bezeichnung  
Beschreibung Vergütungsstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,42 - 0,50
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,50 - 0,80
P: ≤ 0,045
S: ≤ 0,045
Cr: ≤ 0,40
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Dichte [g/cm³] 7,85
Streckgrenze
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>= 275
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
>= 560
Bruchdehnung
A [%]
>= 16
Spanbarkeit gut
Schweißbarkeit ungeeignet
Wärmebehandlung möglich
sonstige Eigenschaften  
Hauptverwendungen Anschläge, Basisleisten, Niederzuganschlag, Sperrriegel, Spanneisen, Spannhakenaufnahmen
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.

Zurück zur Übersicht

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33