|
Werkstoff-Nr. |
CW614N (MS58) |
DIN Werkstoffnummer |
2.0401 |
Kurzbezeichnung |
CuZn39Pb3 |
Beschreibung |
Kupfer-Zink-Legierung |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] |
Cu: 57 - 59 Pb: 2,5 - 3,5 Zn: Rest |
Dichte [g/cm³] |
8,47 |
Streckgrenze Rp0,2 [N/mm²] min - max. |
160 - 390 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] min - max. |
360 - 500 |
Bruchdehnung A [ % ] min - max. |
8 - 20 |
Brinellhärte Richtwert HB |
90 - 150 |
Korrosionsbeständigkeit bei normaler Atmosphäre |
gut |
Korrosionsbeständigkeit bei Meeresatmosphäre |
mäßig |
Spanbarkeit |
sehr gut |
Schweißbarkeit |
mäßig - schlecht |
Eloxierbarkeit |
nicht geeignet |
Hochglanzpolieren mechanisch |
sehr gut |
Hauptverwendungen |
Bauteile mit einer spanabhebenden Formgebung z. B. Armaturen, Uhrenteile, allg. Maschinenbau, Elektrotechnik |
|
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|