|
Werkstoff-Nr. |
ENAC-AlSi9Cu3(Fe) |
DIN Werkstoffnummer |
3.2163 |
Kurzbezeichnung |
GD-AlSi9Cu3 |
Beschreibung |
Aluminium-Guss |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] |
Si: 8 - 11 Cu: 2 - 4 Fe: max. 1,3 Zn: max. 1,2 |
Dichte [g/cm³] |
2,76 |
Streckgrenze Rp0,2 [N/mm²] min - max. |
140 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] min - max. |
240 |
Bruchdehnung A [ % ] min - max. |
< 1 |
Brinellhärte Richtwert HB |
80 |
Korrosionsbeständigkeit bei normaler Atmosphäre |
schlecht |
Korrosionsbeständigkeit bei Meeresatmosphäre |
schlecht |
Spanbarkeit |
sehr gut |
Schweißbarkeit |
sehr gut |
Eloxierbarkeit |
nicht geeignet |
Hochglanzpolieren mechanisch |
sehr gut |
Hauptverwendungen |
Aluminium-Gussteile z. B. Druckguss Komplizierte Maschinenbau- und Motorenteile für Fahrzeugindustrie, Elektrotechnik |
|
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|