Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Gusseisen mit Lamellengrafit

zurück

Gusseisen mit Lamellengrafit

Gussart Gusseisen mit Lamellengrafit
Werkstoff-Nr. EN-JL-1050
US-Standard (AISI) No 30 B
DIN EN 10027-2 5.1302
Kurzbezeichnung EN-GJL-300  
Alte Bezeichnung  GG-30
DIN 1561
Zusammensetzung
[%]
C: 2,95-3,20
Si: 2,10-2,40
Mn:0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Dichte [g/cm³] 7,25
R0,2 N/mm²
Dehngrenze
 - 
0,1% -Dehnungsgrenze
Rp0,1  N/mm²
195-260
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
300-400
Brinellhärte  HB30
Probestück <30mm
200-240
Bruchdehnung  A% 0,8-0,3
E-Modul    E   KN/mm² 200-275
Druckfestigkeit   Sdb  N/mm² 960
Bearbeitbarkeit sehr gut 
Schweißbarkeit  bedingt, mit Spezialelektroden schweißbar
Druckfestigkeit gut
Notlaufeigenschaft gut
Wärmeleitfähigkeit gut
Dämpfungseigenschaft gut
Gießbarkeit sehr gut
sonstige Eigenschaften  
Gefüge Perlitisch
Hauptverwendungen Lagerschalen, Turbinengehäuse, Turbinen, Pressen, Werkzeuge
Empfohlene Wanddicken:
>30mm, Pressen, Tische, Laufräder, Werkzeuge, Aufspannwinkel, Konsolen
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.

Zurück zur Übersicht