|
Gusseisen mit Lamellengrafit
|
zurück |
|
Gusseisen mit Lamellengrafit
Gussart |
Gusseisen mit Lamellengrafit |
Werkstoff-Nr. |
EN-JL-1040 |
US-Standard (AISI) |
No 25 B |
DIN EN 10027-2 |
5.1301 |
Kurzbezeichnung |
EN-GJL-250 |
Alte Bezeichnung |
GG-25 DIN 1561 |
Zusammensetzung [%] |
C: 3,20-3,50 Si: 2,50-2,70 Mn:0,50-0,80 P: 0,1-. 0,2 S: 0,1 Cu:0,1-0,6 |
Dichte [g/cm³] |
7,20 |
R0,2 N/mm² Dehngrenze |
- |
0,1% -Dehnungsgrenze Rp0,1 N/mm² |
165-228 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] |
250-350 |
Brinellhärte HB30 Probestück <30mm |
190-230 |
Bruchdehnung A% |
0,8-0,3 |
E-Modul E KN/mm² |
103-118 |
Druckfestigkeit Sdb N/mm² |
840 |
Bearbeitbarkeit |
sehr gut |
Schweißbarkeit |
bedingt, mit Spezialelektroden schweißbar |
Druckfestigkeit |
gut |
Notlaufeigenschaft |
gut |
Wärmeleitfähigkeit |
gut |
Dämpfungseigenschaft |
gut |
Gießbarkeit |
sehr gut |
sonstige Eigenschaften |
|
Gefüge |
Perlitisch |
Hauptverwendungen |
Werkzeugmaschinen, Getriebeghäuse, Maschinnenbetten Empfohlene Wanddicken: bis 30mm, Kompressoren, Hydraulikteile, höher beanspruchte Pumpen- und Armaturenteile, Raterplatten, Paletten |
|
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|