|
Kurzbezeichnung |
NR |
Handelsnamen |
|
Chemische Bezeichnung |
Natur-Kautschuk |
Mechanische Eigenschaften |
|
Härtebereich [shore A/D] |
30 - 90 |
Verschleißfestigkeit |
gut |
Zugfestigkeit [Mpa] |
10-30 |
Physikalische Eigenschaften |
|
Dichte [g/cm³] |
1,35 |
Gebrauchstemperaturen |
|
Temperaturbereich kurzfristig [°C] |
-50 - 100 |
Temperaturbereich dauernd [°C] |
-30 - 80 |
Sonstige Eigenschaften |
|
Brennverhalten nach UL 94 |
brennt |
Chemische Beständigkeit |
|
mineralische Fette, Öle |
- |
Benzin |
- - |
Säuren schwach/stark |
- / - - |
Laugen schwach/stark |
+ / o |
Perchlorethylen |
- - |
Trichlorethylen |
- - |
Aceton |
o |
Alkohole |
++ |
Bremsflüssigkeit |
++ |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) |
+ |
Witterung/UV-Strahlung |
+ |
|
++ sehr gut / + gut / o noch gut / - mäßig (deutliche Veränderung der Eigenschaften) / -- ungeeignet |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|