|
Kurzbezeichnung |
AU/EU |
Handelsnamen |
Vulkollan® Bayflex ® |
Chemische Bezeichnung |
Polyurethan |
Mechanische Eigenschaften |
|
Härtebereich [shore A/D] |
60 - 90 |
Verschleißfestigkeit |
hervorragend |
Zugfestigkeit [Mpa] |
20 - 50 |
Physikalische Eigenschaften |
|
Dichte [g/cm³] |
1,25 |
Gebrauchstemperaturen |
|
Temperaturbereich kurzfristig [°C] |
-40 - 120 |
Temperaturbereich dauernd [°C] |
-25 - 80 |
Sonstige Eigenschaften |
|
Brennverhalten nach UL 94 |
brennt (noch HB) |
Chemische Beständigkeit |
|
mineralische Fette, Öle |
++ |
Benzin |
o |
Säuren schwach/stark |
- / - - |
Laugen schwach/stark |
- - / - - |
Perchlorethylen |
- - |
Trichlorethylen |
- - |
Aceton |
- - |
Alkohole |
- - |
Bremsflüssigkeit |
- - |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) |
- - |
Witterung/UV-Strahlung |
++ |
|
++ sehr gut / + gut / o noch gut / - mäßig (deutliche Veränderung der Eigenschaften) / -- ungeeignet |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|