Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.LieferumfangKeilspanner.
Befestigungsschraube.
Zeichnungshinweis:
Form A: Spannflächen glatt
Form B: Spannflächen geriffelt
Form C: mit Stufe
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1748 Keilspanner 191 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Keilspanner

Keilspanner, Form A, Spannflächen glatt

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner, Form A, Spannflächen glatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innengewinde
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1748.0500112A44,550,550253012,53,5M5M12x253085 163.80 CHF

Keilspanner, Form B, Spannflächen geriffelt

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner, Form B, Spannflächen geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innengewinde
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1748.0500212B44,550,550253012,53,5M5M12x253085 207.90 CHF

Keilspanner, Form C, mit Stufe

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner, Form C, mit Stufe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Innengewinde
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1748.0502312C50,556,550253012,523,5M5M12x253085 214.20 CHF
K1748.0505312C50,556,550253012,553,5M5M12x253085 214.20 CHF

Keilspanner, Form D, mit Bearbeitungszugabe

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner, Form D, mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innengewinde
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1748.0500412D54,560,550253012,53,5M5M12x253085 170.10 CHF

Keilspanner, Form E, mit Spannpins

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner, Form E, mit Spannpins

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Innengewinde
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1748.0500512E54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 246.00 CHF